STV-GE G1/4-AG 12
Parça no.: 10.08.02.00208
Otomatik bağlantı rakoru, düz
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Dış hortum çapı | 12 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Dış çap D | 19.5 (mm) |
| Uzunluk L | 29 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 19,5 mm |
| d | 12 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| dn | 8,3 mm |
| L | 29 mm |
| L1 | 36 mm |
| L2 | 21,1 mm |
| LG1 | 7 mm |
| SW1 | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tasarım hortum tipi | Hortum D = 12 d = 9 |
| Tasarım hortum tipi | 12-9 |
| Malzeme | Pirinç |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 15,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Ağırlık | 40 g |
| Ürün ailesi | STV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon