STV-GE G1/4-AG 12
부품 번호.: 10.08.02.00208
Push-in Fitting, straight
산업: 일반
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Outer hose diameter | 12 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Outside diameter D | 19.5 (mm) |
| Length L | 29 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 19.5 mm |
| d | 12 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| dn | 8.3 mm |
| L | 29 mm |
| L1 | 36 mm |
| L2 | 21.1 mm |
| LG1 | 7 mm |
| SW1 | 20 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 12 d = 9 |
| Design hose type | 12-9 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 15.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Weight | 40 g |
| Product family | STV |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서