Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum / compressed air distributor VTR is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM

Osanro: 10.09.03.00098

Vacuum/compressed-air distributor

Toimialat: Yleiskäyttö

InletG1/4"-IG
Outlets9 x thread G1/8"-F
Length L90 (mm)
Width B35 (mm)
Height H20 (mm)
MaterialPolyoxymethylene
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 35  mm
d 6,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-F
H 20  mm
L 90  mm
L2 45  mm
LG1 8,5  mm
LG2 7,5  mm
Y1 22  mm
9 x thread G1/8"-F
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Tightening torque G1 (max.) 2  Nm
Tightening torque G2 (max.) 1  Nm
Material Polyoxymethylene
Weight 67  g
Product family VTR
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin