VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring
Osanro: 10.08.06.00044
Sealing screw with collar
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dk | 18 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| Lk | 4,5 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW2 | 6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 13 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi