VRS-SB G1/8-AG ISKT O-Ring
Parça no.: 10.08.06.00043
Bilezikli sızdırmazlık vidası
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dk | 14 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| Lk | 3,5 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW2 | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Pirinç |
| Ağırlık | 6 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon