FMG 12 180x60x120 30 12-HT1
부품 번호.: 10.12.10.00207
Vacuum area gripper with individually activatable suction points
산업: 금속 | 목재 | 물류 | 일반 | 자동차 | 플라스틱
| Length L | 180 (mm) |
| Width B | 60 (mm) |
| Height H | 120 (mm) |
| 30 (mm) | |
| Number of suction plates | 12 |
| Diameter Ds | 12 (mm) |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Suction stroke Zs | 5 (mm) |
| Cylinder stroke Z | 10 (mm) |
| Lift capacity (horizontal) | 12 (N) |
| Weight | 980 (g) |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Operating temperature max. | 50 (°C) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 60 mm |
| d1 | 8 mm |
| d2 | 6 mm |
| Ds | 12 mm |
| H | 120 mm |
| H1 | 133 mm |
| L | 180 mm |
| X1 | 60 mm |
| Y1 | 48 mm |
| Z | 10 mm |
| Zs | 5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Number of suction plates | 12 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Pressure max. | 6 bar |
| Lift capacity (horizontal) | 12 N |
| Operating temperature max. | 50 °C |
| Weight | 980 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서
소프트웨어
소프트웨어
이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.
| 관련 문서 | 언어 |
|---|---|
| 영어 |