Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FGA 12 HT1-60 N016

부품 번호.: 10.01.06.05776

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

산업: 금속

Size12
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds1.5
ApplicationsSheet metal / metal
디자인 데이터
Design image
속성
d 4.8  mm
d2 4.3  mm
D1 11.1  mm
Dk 8.3  mm
Dmax(S) 12  mm
Ds 10.1  mm
H 13.8  mm
H2 3.8  mm
H3 6.1  mm
Z (Stroke) 5  mm
기술 데이터
속성
Number of folds 1.5
Suction force (-600mbar) 1  N
Size 12
Suction cup material High temperature material HT1
Weight 0.45  g
Product family FGA
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동