FGA 12 HT1-60 N016
Art-Nr.: 10.01.06.05776
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Branchen: Metall
| Baugröße | 12 |
| Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
| Materialhärte [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Faltenanzahl | 1.5 |
| Anwendung | Blech / Metall |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| d | 4.8 mm |
| d2 | 4.3 mm |
| D1 | 11.1 mm |
| Dk | 8.3 mm |
| Dmax(S) | 12 mm |
| Ds | 10.1 mm |
| H | 13.8 mm |
| H2 | 3.8 mm |
| H3 | 6.1 mm |
| Z (Hub) | 5 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Faltenanzahl | 1.5 |
| Saugkraft (-600mbar) | 1 N |
| Baugröße | 12 |
| Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
| Gewicht | 0.45 g |
| Produktfamilie | FGA |
Dokumentation
Dokumentation