Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

FGA 12 HT1-60 N016

Réf. article: 10.01.06.05776

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales

Secteurs : Métal

Taille12
Matière de la ventouseMatière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Nombre de soufflets1.5
ApplicationsPlaque de tôle / métal
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
d 4,8  mm
d2 4,3  mm
D1 11,1  mm
Dk 8,3  mm
Dmax(S) 12  mm
Ds 10,1  mm
H 13,8  mm
H2 3,8  mm
H3 6,1  mm
Z (Allongement) 5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Nombre de soufflets 1,5
Force d'aspiration (-600mbar) 1  N
Taille 12
Matière de la ventouse Matière haute température HT1
Poids propre 0,45  g
Famille de produits FGA
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier