Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FGA 12 HT1-60 N016

Osanro: 10.01.06.05776

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Toimialat: Metalli

Size12
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds1.5
ApplicationsSheet metal / metal
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 4,8  mm
d2 4,3  mm
D1 11,1  mm
Dk 8,3  mm
Dmax(S) 12  mm
Ds 10,1  mm
H 13,8  mm
H2 3,8  mm
H3 6,1  mm
Z (Stroke) 5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Number of folds 1,5
Suction force (-600mbar) 1  N
Size 12
Suction cup material High temperature material HT1
Weight 0,45  g
Product family FGA
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin