FGA 12 HT1-60 N016
Parça no.: 10.01.06.05776
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
Endüstriler: Metal
| Boyut | 12 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
| Başvurular | Sac / metal |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 4,8 mm |
| d2 | 4,3 mm |
| D1 | 11,1 mm |
| Dk | 8,3 mm |
| Dmax(S) | 12 mm |
| Ds | 10,1 mm |
| H | 13,8 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 6,1 mm |
| Z (İnme) | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1 N |
| Boyut | 12 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Ağırlık | 0,45 g |
| Ürün ailesi | FGA |
Dokümantasyon
Dokümantasyon