Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FGA 12 HT1-60 N016

Numero articolo: 10.01.06.05776

Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane

Industrie: Metallo

Misura12
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
ApplicazioniFoglio di lamiera / metallo
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d 4.8  mm
d2 4.3  mm
D1 11.1  mm
Dk 8.3  mm
Dmax(S) 12  mm
Ds 10.1  mm
H 13.8  mm
H2 3.8  mm
H3 6.1  mm
Z (freccia elastica) 5  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Numero di pieghe 1.5
Forza di presa (-600 mbar) 1  N
Misura 12
Materiale della ventosa Materiale a temperatura elevata HT1
Peso 0.45  g
Famiglia di prodotti FGA
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello