Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FGA 12 HT1-60 N016

Číslo dílu.: 10.01.06.05776

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Odvětví: Metal

Size12
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds1.5
ApplicationsSheet metal / metal
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 4,8  mm
d2 4,3  mm
D1 11,1  mm
Dk 8,3  mm
Dmax(S) 12  mm
Ds 10,1  mm
H 13,8  mm
H2 3,8  mm
H3 6,1  mm
Z (Stroke) 5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Number of folds 1,5
Suction force (-600mbar) 1  N
Size 12
Suction cup material High temperature material HT1
Weight 0,45  g
Product family FGA
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku