Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FGA 20 HT1-60 N016

Parça no.: 10.01.06.05777

Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon

Endüstriler: Metal

Boyut20
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Körük Sayısı1.5
BaşvurularSac / metal
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 4,8  mm
d2 10,1  mm
D1 18,3  mm
Dk 10  mm
Dmax(S) 20  mm
Ds 16,7  mm
H 13,8  mm
H2 3,8  mm
H3 5,8  mm
Z (İnme) 5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Körük Sayısı 1,5
Emme kuvveti (-600mbar) 4,7  N
Boyut 20
Vantuz malzemesi Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Ağırlık 1,1  g
Ürün ailesi FGA
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git