Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FGA 20 HT1-60 N016

Część nr.: 10.01.06.05777

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Metal

Size20
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds1.5
ApplicationsSheet metal / metal
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 4,8  mm
d2 10,1  mm
D1 18,3  mm
Dk 10  mm
Dmax(S) 20  mm
Ds 16,7  mm
H 13,8  mm
H2 3,8  mm
H3 5,8  mm
Z (Stroke) 5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Number of folds 1,5
Suction force (-600mbar) 4,7  N
Size 20
Suction cup material High temperature material HT1
Weight 1,1  g
Product family FGA
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka