FGA 20 HT1-60 N016
Číslo dílu.: 10.01.06.05777
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Odvětví: Metal
| Size | 20 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Applications | Sheet metal / metal |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 4,8 mm |
| d2 | 10,1 mm |
| D1 | 18,3 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 20 mm |
| Ds | 16,7 mm |
| H | 13,8 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 5,8 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 4,7 N |
| Size | 20 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Weight | 1,1 g |
| Product family | FGA |
Dokumentace
Dokumentace