Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FGA 20 HT1-60 N016

N° de artículo: 10.01.06.05777

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Industrias: Metal

Tamaño20
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Número de pliegues1.5
AplicacionesChapa / metal
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d 4,8  mm
d2 10,1  mm
D1 18,3  mm
Dk 10  mm
Dmax(S) 20  mm
Ds 16,7  mm
H 13,8  mm
H2 3,8  mm
H3 5,8  mm
Z (Recorrido) 5  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Número de pliegues 1,5
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 4,7  N
Tamaño 20
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Peso 1,1  g
Familia de productos FGA
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta