FGA 20 HT1-60 N016
Numero articolo: 10.01.06.05777
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Industrie: Metallo
| Misura | 20 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Applicazioni | Foglio di lamiera / metallo |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 4,8 mm |
| d2 | 10,1 mm |
| D1 | 18,3 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 20 mm |
| Ds | 16,7 mm |
| H | 13,8 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 5,8 mm |
| Z (freccia elastica) | 5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Forza di presa (-600 mbar) | 4,7 N |
| Misura | 20 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Peso | 1,1 g |
| Famiglia di prodotti | FGA |
Documentazione
Documentazione