FGA 20 HT1-60 N016
Art-Nr.: 10.01.06.05777
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Branchen: Metall
| Baugröße | 20 |
| Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
| Materialhärte [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Faltenanzahl | 1.5 |
| Anwendung | Blech / Metall |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| d | 4,8 mm |
| d2 | 10,1 mm |
| D1 | 18,3 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 20 mm |
| Ds | 16,7 mm |
| H | 13,8 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 5,8 mm |
| Z (Hub) | 5 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Faltenanzahl | 1,5 |
| Saugkraft (-600mbar) | 4,7 N |
| Baugröße | 20 |
| Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
| Gewicht | 1,1 g |
| Produktfamilie | FGA |
Dokumentation
Dokumentation