Schmalz

Greifsysteme und End-of-Arm Toolings (EOAT)

Die Greifsysteme und End-of-Arm Tooling (EOAT) Lösungen von Schmalz bilden die Schnittstelle zwischen Robotern und Automatisierungssystemen. Das System kombiniert modulare Baukastensysteme mit maßgeschneiderte, flexiblen, produktiven und sicheren Automatisierungslösungen für anspruchsvolle Greif- und Handhabungsaufgaben.

Ergebnisse filtern

Kennzeichung
Branchenzuordnung
Produktfamilie

Lagengreifsysteme

  • Leistungsfähige Palletizer für Warehouse und Intralogistik
  • Kombination verschiedener Greifprinzipien (Greifen mit Vakuum und mechanisch)
Kategorie anzeigen

Handling-Sets

  • Vorkonfektionierte Handling-Sets für verschiedene Leichtbauroboter
  • Bestehend aus Greifer, Roboter-Flansch und Anschlusszubehör
Kategorie anzeigen
Auswahlhilfe Robotik

Auswahlhilfe Robotik

Unsicher bei der Auswahl? Die Schmalz Auswahlhilfe für Robotik-Produkte unterstützt Sie bei der Auswahl der idealen Lösung für Ihren spezifischen Anwendungsfall – schnell und präzise.

Tooling System SXT

  • Roboterflansche und Schnellwechselbajonetts zur flexiblen und hochfesten Anbindung
  • Rohre und Verlängerungen mit Winkeleinstellung für einen modularen Aufbau
  • Klemmstücke, Anbindungen und Winkelstücke für einen präzisen und konfigurierbaren Aufbau
Kategorie anzeigen

Bin-Picker

  • Je nach Variante in verschiedenen Längen verfügbar
  • Vakuum-Erzeugung integriert oder extern
  • Schnellwechselfunktion ermöglicht den Einsatz verschiedener Sauggreifer und Vakuum-Greifsysteme
Kategorie anzeigen

Sackgreifer PSSG

  • Handhabung von Papier-, Kunststoff- und Gewebesäcken
  • Handhabung von porösen, sackartigen Werkstücken sowie zur Handhabung von Säcken mit geringem Füllgrad
Kategorie anzeigen

Vakuum-Flächengreifsysteme FEL

  • Segmentierbarer, niedrig bauender Universalgreifer zur energieeffizienten Handhabung unterschiedlicher Werkstücke bei beengten Platzverhältnissen
  • Abmessungen: 300 x 130 bis 800 x 130 mm
  • Grundprofilhöhe: 16,5 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum
8 Produkte anzeigen

Vakuum-Endeffektoren VEE

  • Systembaukasten zum einfachen Aufbau von Vakuum-Endeffektoren
  • Auslegung mittels Online-Konfigurator
  • Traglast max. 2 kg
  • Handhabung von Werkstücken in Verpackungsprozessen
Kategorie anzeigen

Hubsauger

  • Aluminiumgehäuse mit integriertem Hubzylinder
  • Anschlussgewinde für Sauggreifer M5 und G1/8"
Kategorie anzeigen
  • AUSLAUFPRODUKT

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP / FMP

  • Universalsauggreifer für automatisiertes Palettieren / Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
  • Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer
Kategorie anzeigen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb