Schmalz

  • AUSLAUFPRODUKT

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP / FMP

Universeller Greifer für die Handhabung verschiedenster Werkstücke

Die Vakuum-Flächengreifsysteme FXP und FMP garantieren maximale Flexibilität bei automatisierten Handhabungsabläufen. Mit nur einem Greifer wird automatisiertes Palettieren, Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren unterschiedlichster Güter verschiedenster Abmessungen ermöglicht. Werkstücke aus unterschiedlichsten Materialien wie Karton, Holz, Blech (trocken) und Kunststoff sowohl mit als auch ohne Aussparungen können gehandhabt werden.

Produktanfrage
Überlegene Power

Die FXP/FMP-Baureihe von Schmalz erzeugt eine um durchschnittlich 86 % höhere Saugkraft als vergleichbare Greifer am Markt

Einzigartige Flexibilität

Handhabung von Werkstücken ab 20 mm Breite, unabhängig von Material, Geometrie, Oberfläche und Position

Hohe Energieeffizienz

Durch die Strömungsoptimierung wird die eingesetzte Energie effizienter genutzt, was die Betriebskosten nachhaltig senkt

Dynamische Handhabung

Maximale Prozessbeschleunigungen und minimale Systemkosten durch Verwendung kleinerer Roboter

Niedriger Schallpegel

Geräuscharmer Betrieb bei einem Schallpegel von nur 74 dB(A)

Ihre individuelle Konfiguration

Die Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP werden speziell auf Ihre Anwendungen abgestimmt. Kontaktieren Sie uns und erhalten Sie ein maßgeschneidertes Angebot.

Produkt anfragen
Aufbau
  • Aluminium-Grundprofil (1) mit seitlichen T-Nuten für Sensoren sowie integrierte Luftführung für die Vereinzelung
  • Vakuum-Booster (2) für eine schnellere Evakuierung; Ventilfolie (3) für den schnellen Tausch von Ventilart und -größe
  • Dichtelement (4): Sauggreifer mit Push-in-Funktion oder Dichtschaum mit Klebefolie
  • Optionales integriertes Einschub-Vakuumventil (5) für schnelle Evakuierung und hohes Saugvolumen
  • Enddeckel mit Funktionsintegration (6): Druckluftanschluss, Vakuum-Manometer; Vakuum-Schalter und Steuerventile optional
  • Typ FXP mit integriertem Mehrstufenejektor; Typ FMP mit Anschlussstutzen (7) für externe Vakuum-Erzeugung
Branchen
  • •Universal
Zusatzinformationen
Success Stories

Produkte

Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.