Schmalz

  • UITFASERINGSITEM

Vlakke-grijpersystemen FXP / FMP

Universele grijpers voor verschillende werkstukken

De FXP- en FMP-vacuümgrijpsystemen zorgen voor maximale flexibiliteit tijdens geautomatiseerde verwerkingsprocessen. Deze universele grijper zorgt voor automatisch palletiseren en afstapelen, vastpakken en sorteren van de meest uiteenlopende goederen in verschillende afmetingen met slechts één grijper. De grijpsystemen zijn geschikt voor allerlei materiaal, zoals karton, hout, metalen platen (droog) en plastic, met of zonder uitsparingen.

Productaanvraag
Superieure kracht

De FXP/FMP-serie van Schmalz genereert een gemiddeld 86% hogere zuigkracht dan vergelijkbare grijpers op de markt

Unieke flexibiliteit

Behandeling van werkstukken vanaf 20 mm breedte, ongeacht materiaal, vorm, oppervlak en positie

Hoog energierendement

Stroomoptimalisatie zorgt voor een efficiënter gebruik van de gebruikte energie, waardoor de bedrijfskosten duurzaam dalen

Dynamische behandeling

Maximale procesversnelling en minimale systeemkosten door het gebruik van kleinere robots

Laag geluidsniveau

Geluidsarme werking met een geluidsniveau van slechts 74 dB(A)

Uw individuele configuratie

De vacuüm-grijpersystemen FXP/FMP zijn speciaal aangepast aan uw applicaties. Neem contact met ons op en ontvang een op maat gemaakte offerte.

Product Aanvraag
Ontwerp
  • In het bodemdeel geïntegreerde kogelkleppen voor het afsluiten van onbedekte zuignappen
  • Vacuümbooster (2) voor een snellere evacuatie; kleppenfolie (3) voor een snelle uitwisseling van het type en de grootte van de klep
  • Afdichtingselement (4): zuignap met push-in functie of afdichtingsschuim met kleeffilm
  • Optioneel geïntegreerd inschuif-vacuümventiel (5) voor snelle evacuatie en hoog zuigvolume
  • Einddeksel met functie-integratie (6): persluchtaansluiting, vacuümmeter; vacuümschakelaar en regelkleppen optioneel
  • Type FXP met geïntegreerde meertraps ejector; type FMP met aansluitleiding (7) voor externe vacuümopwekking
Industriesegmenten
  • •Universeel
Aanvullende informatie
Succesverhaal

Producten

Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.