Schmalz

Area Gripping Systems FXP-60/FMP-60

Gripper width 60 mm

Ga direct naar de producten

Slim area gripping system with 60 mm width enables use in confined work areas

High effective lift capacity due to modular lightweight design

Low operating costs with high operational reliability due to particularly energy-efficient vacuum generation (installed in FXP-60)

High-performance sealing foam with excellent sealing and long service life

Sealing foam with quick-change adhesive film for effortless replacement without time-consuming cleaning

Uw individuele configuratie

De vacuüm-grijpersystemen FXP/FMP zijn speciaal aangepast aan uw applicaties. Neem contact met ons op en ontvang een op maat gemaakte offerte.

Product Aanvraag
Ontwerp
  • Aluminum base profile (1) with lateral T-slots for sensors; different gripper lengths possible
  • Connection pipe (2) for external vacuum generation or compressed air connection (3) for included multi-stage ejector
  • Gauge (4)
  • Sealing plate (5)
Technische gegevens
  • Integrated or external vacuum generation
  • Width: 60 mm
  • Sealing element: sealing foam
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Length L
Valve type
Sealing element
Material type
Sector
Product family

1 - 4 van 4 resultaten

FXP-60-SW70 442 1R18 O20

Onderdeelnr.: 10.01.53.00070

60mm brede grijper serie incl. pneumat. Vacuümopwekking met ge- ïntegreerde stromingsweerstanden

Industriesegmenten: Universeel

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L442 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Design vacuum generatorEjector module SEP
Size2 13 22
FMP-60-SW 70 442 1R18 O20 G32

Onderdeelnr.: 10.01.53.00071

60 mm brede grijperserie voor ext. vacuümopwekking met geïntegreerde stromingsweerstanden

Industriesegmenten: Universeel

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L442 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
FXP-60-SW70 1234 1R18 O20

Onderdeelnr.: 10.01.53.00053

60mm brede grijper serie incl. pneumat. Vacuümopwekking met ge- ïntegreerde stromingsweerstanden

Industriesegmenten: Universeel

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L1234 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Design vacuum generatorEjector module SEP
Size3 18 22
FMP-60-SW 70 1234 1R18 O20 G32

Onderdeelnr.: 10.01.53.00027

60 mm brede grijperserie voor ext. vacuümopwekking met geïntegreerde stromingsweerstanden

Industriesegmenten: Universeel

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L1234 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.