Schmalz

Bestelinformatie

The area gripping systems FXP-60 and FMP-60 are available as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts: Sealing foam, ejector nozzles, plugs, silencers, plug-in screw unions
  • Available accessories: External vacuum generators, flange modules, vacuum hose, vacuum gauges, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, vacuum filters, valves
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FXP-60-SW70 442 1R18 O20

Onderdeelnr.: 10.01.53.00070

60mm brede grijper serie incl. pneumat. Vacuümopwekking met ge- ïntegreerde stromingsweerstanden

Industriesegmenten: Universeel

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L442 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Design vacuum generatorEjector module SEP
Size2 13 22
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 60  mm
B1 64  mm
B2 54  mm
B3 16,3  mm
D-Schl 10  mm
H 50  mm
H1 102  mm
H2 20  mm
H3 9,75  mm
H4 6,75  mm
H5 45  mm
L 442  mm
L2 432  mm
L3 115  mm
L4 159  mm
L5 306  mm
Y1 30  mm
Valve type SW
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Arrangement 1R18
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 23
Suction force at -250 mbar 149  N
Suction rate (max.) 270  l/min
Air consumption [l/min] 165  l/min
Sealing element -
Weight 1,5  kg
Product family FXP-FMP-60
Luchtverbruik: Werkdruk 5 bar Zuigcapaciteit (max.): Bedrijfsdruk 5 bar Zuigkracht: De zuigkrachtspecificaties zijn theoretische waarden bij -0,25 bar vacuüm. De werkelijke waarden kunnen afwijken. Ze worden gegeven zonder veiligheidsfactoren.
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen