Schmalz

Instrucciones de pedido

Los sistemas de planos aspirantes FXP-60 y FMP-60 están disponibles como producto listo para conectar.

  • Repuestos disponibles: Esponja hermetizante, toberas de eyector, tapones, silenciador, racors instantáneos
  • Accesorios disponibles: Generadores de vacío externos, módulos de brida, tubos de vacío, vacuómetros, vacuostatos/presostatos, bielas elásticas, articulaciones esféricas, filtros de vacío, válvulas
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FXP-60-SW70 442 1R18 O20

N° de artículo: 10.01.53.00070

Serie de pinzas de 60 mm de ancho con neumát. incluido. Generación de vacío con resist. de flujo integr.

Industrias: Universal

Diámetro de la tobera0.7 (mm)
Longitud L442 (mm)
Anchura B60 (mm)
Disposición de las células de succión1 fila, 18 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 20 mm
Diseño generador de vacíoMódulo eyector SEP
Tamaño2 13 22
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 60  mm
B1 64  mm
B2 54  mm
B3 16,3  mm
D-Schl 10  mm
H 50  mm
H1 102  mm
H2 20  mm
H3 9,75  mm
H4 6,75  mm
H5 45  mm
L 442  mm
L2 432  mm
L3 115  mm
L4 159  mm
L5 306  mm
Y1 30  mm
Tipo de válvula SW
Datos técnicos
Atributo Valor
Disposición 1R18
Tipo de material Esponja abierta, altura 20 mm
Número de células de aspiración 23
Fuerza de aspiración a -250 mbar 149  N
Capacidad de aspiración máx. 270  l/min
Consumo de aire [l/min] 165  l/min
Elemento de hermetizado Espuma d sellado
Peso 1,5  kg
Familia de productos FXP-FMP-60
Consumo de aire: Presión operativa 5 bar Capacidad de aspiración (máx.): Presión operativa 5 bar Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,25 bar de vacío. Los valores reales pueden variar. Se dan sin factores de seguridad.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta