DI-PL 432x54 1R18 LL-26x8 O20
N° de artículo: 10.01.53.00067
Placa de sellado para la serie de pinzas de gran superf FXP/FMP-60 con una anchura de 60 mm
Industrias: Universal
| Longitud L | 432 (mm) |
| Anchura B | 54 (mm) |
| Altura H | 20 (mm) |
| Disposición de las células de succión | 1 fila, 18 mm |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 20 mm |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 54 mm |
| H | 20 mm |
| L | 432 mm |
Documentación
Documentación