Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DI-PL 432x54 1R18 LL-26x8 O20

Część nr.: 10.01.53.00067

Sealing plate for large-area gripper series FXP/FMP-60 with 60mm width

Branże: Uniwersalne

Length L432 (mm)
Width B54 (mm)
Height H20 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 54  mm
H 20  mm
L 432  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka