Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

DI-PL 432x54 1R18 LL-26x8 O20

Parça no.: 10.01.53.00067

Geniş alan için sızdırmazlık plakası FXP/FMP-60 serisi tutucu ile 60mm genişlik

Endüstriler: Genel

Uzunluk L432 (mm)
Genişlik B54 (mm)
Yükseklik H20 (mm)
Düzenleme emme hücreleri1 sıra, 18 mm
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
B 54  mm
H 20  mm
L 432  mm
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git