Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DI-PL 432x54 1R18 LL-26x8 O20

Číslo dílu.: 10.01.53.00067

Sealing plate for large-area gripper series FXP/FMP-60 with 60mm width

Odvětví: Universal

Length L432 (mm)
Width B54 (mm)
Height H20 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
B 54  mm
H 20  mm
L 432  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku