DI-PL 432x54 1R18 LL-26x8 O20
Réf. article: 10.01.53.00067
Plaque d'étanchéité pour la série de pinces à grande surf FXP/FMP-60 avec une largeur de 60 mm
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 432 (mm) |
| Largeur B | 54 (mm) |
| Hauteur H | 20 (mm) |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 1 rang, 18 mm |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 20 mm |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 54 mm |
| H | 20 mm |
| L | 432 mm |
Documentation
Documentation