- POZYCJA DO WYCOFANIA
Podciśnieniowy system chwytakowy FXP/FMP
Uniwersalne chwytaki do przenoszenia różnych elementów obrabianych
Podciśnieniowe systemy chwytakowe FXP i FMP gwarantują maksymalną elastyczność podczas zautomatyzowanych procesów przenoszenia. Ten uniwersalny chwytak umożliwia zautomatyzowaną paletyzacje, depaletyzację, kompletację zamówień i sortowanie najróżniejszych towarów o różnych wymiarach przy użyciu tylko jednego chwytaka. Można obsługiwać elementy wykonane z najróżniejszych materiałów, takich jak karton, drewno, blachy (suche) i tworzywa sztuczne, zarówno z wycinkami, jak i bez nich.
Seria FXP/FMP firmy Schmalz generuje średnio o 86% większą siłę ssania niż porównywalne chwytaki dostępne na rynku
Obróbka elementów o szerokości od 20 mm, niezależnie od materiału, geometrii, powierzchni i położenia
Optymalizacja przepływu pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zużywanej energii, co trwale obniża koszty eksploatacji
Maksymalne przyspieszenie procesu i minimalne koszty systemu dzięki zastosowaniu mniejszych robotów
Cicha praca przy poziomie hałasu wynoszącym zaledwie 74 dB(A)
Indywidualna konfiguracja użytkownika
Podciśnieniowe systemy chwytania powierzchniowego FXP/FMP są specjalnie adaptowane do aplikacji. Skontaktuj się z nami i otrzymaj ofertę wykonaną na zamówienie.

Projekt

- Aluminiowy profil podstawy (1) z bocznymi rowkami teowymi na czujniki i zintegrowaną prowadnicą powietrza do separacji
- Wzmacniacz próżniowy (2) do szybszej ewakuacji; folia zaworowa (3) do szybkiej wymiany typu i rozmiaru zaworu
- Element uszczelniający (4): przyssawka z funkcją wciskania lub pianka uszczelniająca z folią samoprzylepną
- Opcjonalny zintegrowany wsuwany zawór podciśnieniowy (5) zapewniający szybkie opróżnianie i dużą objętość ssania
- Pokrywa końcowa z integracją funkcji (6): przyłącze sprężonego powietrza, manometr; opcjonalnie wyłącznik próżniowy i zawory sterujące
- Typ FXP z wbudowanym wielostopniowym wyrzutnikiem; typ FMP z rurą przyłączeniową (7) do zewnętrznego wytwarzania podciśnienia
Branże
- •Uniwersalne
Informacje dodatkowe
Produkty
- POZYCJA DO WYCOFANIA
- Zintegrowany generator podciśnienia (eżektor)
- Element uszczelniający: pianka uszczelniająca lub przyssawka
- POZYCJA DO WYCOFANIA
- Przyłącze do zewnętrznego wytwarzania podciśnienia
- Element uszczelniający: pianka uszczelniająca lub przyssawka
- Integrated or external vacuum generation
- Width: 60 mm
- Sealing element: sealing foam