Schmalz

Innovative Valve Technology

Valve type and size can be changed easily and quickly in case of changing requirements.

Check Valves SVK

  • Ball valves integrated in the base section for closing off uncovered suction cells

  • Leak-free integrated, resulting in a higher vacuum as well as improved energy efficiency and holding force

  • Valve film with clover shape for high flow rate and quick picking up and blowing off

  • Proper functioning ensured even with unplaned surfaces

Flow Restrictors SW

  • Valve film with integrated flow restrictors to minimize leakage losses due to uncovered suctions cells

  • Suitable for swiveling operations and high accelerations

  • Different flow diameters available (optional)

Selection Aid

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.