Schmalz

Innovative Valve Technology

Valve type and size can be changed easily and quickly in case of changing requirements.

Check Valves SVK

  • Ball valves integrated in the base section for closing off uncovered suction cells

  • Leak-free integrated, resulting in a higher vacuum as well as improved energy efficiency and holding force

  • Valve film with clover shape for high flow rate and quick picking up and blowing off

  • Proper functioning ensured even with unplaned surfaces

Flow Restrictors SW

  • Valve film with integrated flow restrictors to minimize leakage losses due to uncovered suctions cells

  • Suitable for swiveling operations and high accelerations

  • Different flow diameters available (optional)

Selection Aid

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.