Schmalz

Innovative Valve Technology

Valve type and size can be changed easily and quickly in case of changing requirements.

Check Valves SVK

  • Ball valves integrated in the base section for closing off uncovered suction cells

  • Leak-free integrated, resulting in a higher vacuum as well as improved energy efficiency and holding force

  • Valve film with clover shape for high flow rate and quick picking up and blowing off

  • Proper functioning ensured even with unplaned surfaces

Flow Restrictors SW

  • Valve film with integrated flow restrictors to minimize leakage losses due to uncovered suctions cells

  • Suitable for swiveling operations and high accelerations

  • Different flow diameters available (optional)

Selection Aid

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.