Schmalz

System chwytaków powierzchniowych FMP firmy Schmalz optymalizuje procesy obsługi bram.

Podciśnieniowy chwytak powierzchniowy firmy Schmalz automatyzuje przenoszenie drzwi

Szwajcarska firma RIWAG Türen AG z powodzeniem ugruntowała swoją pozycję w branży bram. Aby zwiększyć efektywność swoich procesów i podnieść poziom automatyzacji, firma uruchomiła nowy system powlekania natryskowego. Technologia podciśnieniowa firmy Schmalz odgrywa tu decydujące koło: podciśnieniowy system chwytania powierzchniowego FMP zapewni niezawodną obsługę bram, a jednocześnie pomoże obniżyć koszty procesu.

Fakty historii sukcesu

PrzemysłDrewno
Obrabiany przedmiotBramy
Grupa produktówPodciśnieniowe systemy chwytające
Rodzaj obsługiZautomatyzowana obsługa

Ze Schmalz

86

procent

większa siła ssania

Klient: RIWAG Türen AG

Firma RIWAG została założona w 1943 roku jako stolarnia Rickenbach and Wiget i początkowo zajmowała się okleinowaniem. Przełom nastąpił w latach 70. wraz z produkcją pierwszej bramy frontowej, która położyła podwaliny pod późniejszy sukces firmy. Od 2014 roku firma jest prowadzona przez trzecie pokolenie rodziny i stale się rozwija, w tym poprzez liczne uzupełnienia asortymentu. Firma z siedzibą w Arth w kantonie Schwyz produkuje szeroką gamę bram, w tym drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, fronty drewniane i metalowe, drzwi przeciwpożarowe, dymoszczelne i dźwiękoszczelne, a także ościeżnice i szklane ścianki działowe. RIWAG zatrudnia obecnie 75 pracowników i posiada ponad 100 certyfikatów dla różnych stopni ochrony, takich jak ochrona przeciwpożarowa i antywłamaniowa.

Wyzwanie

RIWAG testuje i certyfikuje systemy bram zgodnie z różnymi kryteriami, przy czym centralne dane są dostarczane w dziale przygotowania pracy przy użyciu własnego systemu PPS firmy RIWAG. Bramy przechodzą przez wszystkie etapy produkcji w procesie produkcyjnym o rozmiarze partii 1. Automatyzacja procesów była konieczna, aby poradzić sobie z dużą liczbą wariantów. Istniała szczególna potrzeba działania, jeśli chodzi o szlifowanie i malowanie bram, ponieważ ten etap był wcześniej wykonywany ręcznie przez zewnętrzny magazyn farb. RIWAG uruchomił konstruktorów systemów R. Wick AG i Robert Bürkle GmbH, aby zaprojektowali system automatyzujący te etapy. Firma Schmalz otrzymała zamówienie na zasilanie kompletnej techniki podciśnieniowej do zautomatyzowanej obsługi bram.

Dzięki wsparciu projektu firma Schmalz osiągnęła precyzyjne lądowanie. System działa sprawnie i oszczędza nasz czas i pieniądze.
∼ Remo Albisser, kierownik projektu ds. maszyn w RIWAG

Rozwiązanie Schmalza

Firma Schmalz zastosowała w systemie chwytaki powierzchniowe FMP. FMP to uniwersalny chwytak, który umożliwia bezpieczną i niezawodną obsługę przedmiotów obrabiany niezależnie od ich rozmiaru, geometrii, materiału czy powierzchni. W porównaniu do innych chwytaków dostępnych na rynku, seria FMP generuje średnio o 86 procent wyższą siłę ssania. RIWAG wykorzystuje dwa systemy chwytaków Schmalz, z których każdy składa się z ośmiu chwytaków FMP z zaworami i odpowiednimi tłokami sprężynowymi: Bramy są dostarczane na paletach i mierzone w systemie. Następnie system chwytakowy podnosi je do maszyny, gdzie są szlifowane, malowane, suszone, etykietowane i sortowane. Drugi system chwytakowy zwraca bramy na palety na końcu linii. Ponieważ RIWAG produkuje bramy w wielu różnych wariantach o różnych wymiarach, technika podciśnieniowa również musiała być projektowana tak, aby była szczególnie elastyczna: Zamiast kilku dużych punktów ssania, na chwytaku pracuje wiele małych. Umożliwia to chwytakowi niezawodne chwytanie różnych geometrii. Zawory przełączają podciśnienie tylko w wymaganych punktach. Dzięki temu rozwiązanie jest szczególnie efektywne energetycznie. Obsługa bram odbywa się z zachowaniem absolutnej niezawodności procesu. Dzięki konstrukcji procesu obróbki przedmiotów obrabiany, RIWAG był w stanie osiągnąć stale tygodniowe wyjście, a tym samym zwiększyć produktywność. Dzięki rozwiązaniu automatyzacji firma zużywa teraz mniej rozpuszczalnika i farby. Prowadzi to do redukcji kosztów procesu i dolnego wpływu na środowisko. Wszyscy zaangażowani są bardzo zadowoleni z postępów i rezultatów projektu.

System chwytaków powierzchniowych firmy Schmalz jest wykorzystywany w nowej linii technologicznej w firmie RIWAG.

System chwytaków powierzchniowych firmy Schmalz jest wykorzystywany w nowej linii technologicznej w firmie RIWAG.

System chwytakowy powierzchniowy FMP podnosi bramy dostarczone na paletach do maszyny CNC.

System chwytakowy powierzchniowy FMP podnosi bramy dostarczone na paletach do maszyny CNC.

Bramy są szlifowane, malowane, suszone, etykietowane i sortowane w maszynie.

Bramy są szlifowane, malowane, suszone, etykietowane i sortowane w maszynie.

Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz

Wzrost produktywnościAutomatyzacja zapewni stabilne tygodniowe wyjście
Wysoka niezawodność procesuZwiększone bezpieczeństwo podczas obsługi bramy
Redukcja kosztów procesuMniejsze zużycie rozpuszczalników i farb

Produkty używane w aplikacji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select