Schmalz

Schmalzin FMP-alueen tarttumisjärjestelmä optimoi ovenkäsittelyprosessit.

Schmalzin laaja pinta-alainen alipainetarrain automatisoi ovien käsittelyn

Sveitsiläinen RIWAG Türen AG on vakiinnuttanut menestyksekkäästi asemansa ovialalla. Tehostaakseen prosessejaan ja lisätäkseen automaatioastettaan yritys on ottanut käyttöön uuden ruiskupinnoitusjärjestelmän. Schmalzin tyhjiötekniikka on tässä ratkaisevassa asemassa: FMP-aluekahvajärjestelmä varmistaa ovien luotettavan käsittelyn ja auttaa samalla vähentämään prosessikustannuksia.

Menestystarinan piirteet

TeollisuusPuu
TyökappaleOvet
TuoteryhmäTyhjiöpuristusjärjestelmät
KäsittelytyyppiAutomatisoitu käsittely

Schmalzin kanssa

86

prosenttia

enemmän imuvoimaa

Asiakas: RIWAG Türen AG

RIWAG perustettiin vuonna 1943 nimellä Rickenbach ja Wiget carpentry, ja aluksi se aloitti viilutöillä. Läpimurto tapahtui 1970-luvulla, kun valmistettiin ensimmäinen ulko-ovi, joka loi pohjan yrityksen myöhemmälle menestykselle. Vuodesta 2014 lähtien yritystä on johtanut perheen kolmas sukupolvi, ja se on kehittynyt jatkuvasti, ja tuotevalikoima on täydentynyt lukuisilla lisäyksillä. Arthissa Schwyzin kantonissa sijaitseva yritys valmistaa monenlaisia ovia, kuten ulko- ja sisäovia, puu- ja metalliovia, palo-, savu- ja äänieristettyjä ovia sekä karmeja ja lasiseiniä. RIWAG työllistää tällä hetkellä 75 työntekijää, ja sillä on yli 100 sertifikaattia eri suojausasteille, kuten palo- ja murtosuojaukselle.

Haaste

RIWAG testaa ja sertifioi ovijärjestelmät eri kriteerien mukaisesti, ja tiedot toimitetaan keskitetysti työnvalmistusosastolla RIWAGin oman PPS-järjestelmän avulla. Ovet käyvät läpi kaikki tuotantovaiheet eräkokoisessa 1-tuotantoprosessissa. Prosessien automatisointi oli välttämätöntä, jotta pystyttiin käsittelemään suuri määrä vaihtoehtoja. Erityistä tarvetta oli ovien hiomiseen ja maalaamiseen, sillä tämä vaihe oli aiemmin suoritettu manuaalisesti ulkopuolisen maalausliikkeen toimesta. RIWAG tilasi R. Wick AG:ltä ja Robert Bürkle GmbH:lta järjestelmän näiden vaiheiden automatisoimiseksi. Schmalz sai toimeksiannon toimittaa täydellinen tyhjiötekniikka ovien automaattista käsittelyä varten.

Schmalz saavutti tarkan laskeutumisen projektin tuella. Järjestelmä toimii moitteettomasti ja säästää meille aikaa ja rahaa.
∼ Remo Albisser, projektipäällikkö koneet RIWAG:lla

Schmalzin ratkaisu

Schmalz käytti järjestelmässä FMP:n aluekouria. FMP on yleiskäyttöinen tarttuja, jolla voidaan käsitellä työkappaleita turvallisesti ja luotettavasti koosta, geometriasta, materiaalista tai pinnasta riippumatta. Muihin markkinoilla oleviin tarttujiin verrattuna FMP-sarja tuottaa keskimäärin 86 prosenttia suuremman imuvoiman. RIWAG käyttää kahta Schmalzin tarttujajärjestelmää, joista kumpikin koostuu kahdeksasta FMP-kiinnittimestä, joissa on venttiilit ja vastaavat jousipistokkeet: Ovet toimitetaan kuormalavoilla ja mitataan järjestelmään. Tämän jälkeen tarttujajärjestelmä nostaa ne koneeseen, jossa ne hiotaan, maalataan, kuivataan, merkitään ja lajitellaan. Toinen tartuntajärjestelmä palauttaa ovet kuormalavoille linjan lopussa. Koska RIWAG valmistaa ovia monissa eri mitoissa ja monissa eri vaihtoehdoissa, myös tyhjiötekniikka oli suunniteltava erityisen joustavaksi: Muutaman suuren imupisteen sijasta tarttujassa toimii monta pientä imupistettä. Näin tarttuja pystyy tarttumaan luotettavasti erilaisiin geometrioihin. Venttiilit kytkevät alipaineen vain tarpeen mukaan tarvittaviin kohtiin. Tämä tekee ratkaisusta erityisen energiatehokkaan. Ovia käsitellään ehdottoman prosessivarmasti. Työkappaleiden strukturoidun käsittelyn ansiosta RIWAG pystyi saavuttamaan jatkuvan viikkotuotannon ja siten lisäämään tuottavuutta. Automaatioratkaisun ansiosta yritys käyttää nyt vähemmän liuotinta ja maalia. Tämä vähentää prosessikustannuksia ja pienentää ympäristövaikutuksia. Kaikki osapuolet ovat erittäin tyytyväisiä hankkeen edistymiseen ja tulokseen.

RIWAGin uudessa käsittelylinjassa käytetään Schmalzin aluekiristysjärjestelmää.

RIWAGin uudessa käsittelylinjassa käytetään Schmalzin aluekiristysjärjestelmää.

FMP-alueen tartuntajärjestelmä nostaa kuormalavoilla toimitetut ovet CNC-koneeseen.

FMP-alueen tartuntajärjestelmä nostaa kuormalavoilla toimitetut ovet CNC-koneeseen.

Ovet hiotaan, maalataan, kuivataan, merkitään ja lajitellaan koneessa.

Ovet hiotaan, maalataan, kuivataan, merkitään ja lajitellaan koneessa.

Asiakkaan edut Schmalzin ratkaisun avulla

Tuottavuuden kasvuAutomaatio takaa vakaan viikoittaisen tuotannon
Korkea prosessin luotettavuusLisääntynyt turvallisuus ovien käsittelyssä
Prosessikustannusten vähentäminenLiuottimien ja maalien kulutuksen vähentäminen

Sovelluksessa käytetyt tuotteet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.

KAIKKI SAATAVILLA: Aikasäästöt maksimaalisen maailmanlaajuisen saatavuuden ansiosta
Saatavilla maailmanlaajuisesti. Luotettava pitkällä aikavälillä: Tarvitset ratkaisuja, et odotusaikoja.

KAIKKI VALMIINA: Järjestelmäsuunnittelun yksinkertaisuus
Yhdistä helposti. Komponentit on sovitettu täydellisesti yhteen ja ne ovat täysin yhteensopivia.

KAIKKI SELVÄÄ: Maksimaalinen hyötysuhde
Täysi toiminto. Houkutteleva hinta: Ihanteellinen vakiosovelluksiin, joissa on selkeät vaatimukset.

Lue lisää edullisesta Schmalz Select -tuotevalikoimasta