Schmalz

Le système de préhension de surface FMP de Schmalz optimise les procédés de manipulation des portes.

Le préhenseur de surface par le vide de Schmalz automatise la manipulation des portes

L'entreprise suisse RIWAG Türen AG s'est imposée avec succès dans l'industrie des portes. Afin d'accroître le rendement de ses procédés et d'augmenter le niveau d'automatisation, l'entreprise a mis en service un nouveau système de revêtement par pulvérisation. La technologie du vide de Schmalz joue ici un rôle décisif : le système de préhension de surface FMP assure une manipulation fiable des portes tout en contribuant à réduire les coûts du processus.

Les faits de l'histoire d'une réussite

SecteurBois
Pièce à manipulerPortes
Groupe de produitsSystème de préhension par vide
Type de manipulationManipulation automatisée

Avec Schmalz

86

pour cent

plus de force d'aspiration

Le client: RIWAG Türen AG

RIWAG a été fondée en 1943 sous le nom de menuiserie Rickenbach et Wiget, en débutant par des travaux de placage. La percée de l'entreprise a eu lieu dans les années 1970 avec la fabrication de la première porte d'entrée, la base du succès ultérieur de l'entreprise. L'entreprise est dirigée depuis 2014 par la troisième génération de la famille et n'a cessé de se développer et compléter sa gamme de produits. Basée à Arth dans le canton de Schwyz, l'entreprise produit une large gamme de portes, y compris des portes extérieures et intérieures, des façades en bois et en métal, des portes coupe-feu, des portes anti-fumée et phoniques, ainsi que des cadres et des cloisons en verre. RIWAG emploie actuellement 75 collaborateurs et possède plus de 100 certifications pour divers niveaux de protection, tels que la protection contre l'incendie et la protection contre les cambriolages.

Le défi

RIWAG teste et certifie les systèmes de portes selon différents critères, avec une mise à disposition centrale des données dans le département de préparation du travail à l'aide du système PPS propre à RIWAG. Les portes passent par toutes les étapes de production dans le cadre d'un procédé de fabrication par lots de taille 1. L'automatisation des procédés était nécessaire. Le ponçage et la peinture des portes étaient particulièrement importants, car cette étape était jusqu'à présent réalisée manuellement par un magasin de peinture externe. RIWAG a commandé aux constructeurs de systèmes R. Wick AG et Robert Bürkle GmbH la construction d'un système permettant d'automatiser ces étapes. Schmalz a fourni l'ensemble de la technologie par le vide pour la manipulation automatisée des portes.

Schmalz a exécuté un atterrissage de précision avec le soutien du projet. Le système fonctionne parfaitement et nous fait gagner du temps et de l'argent.
∼ Remo Albisser, chef de projet Machines chez RIWAG

Solution de Schmalz

Schmalz a utilisé des préhenseurs de surface FMP pour le système. Le FMP est un préhenseur universel capable de manipuler les pièces en toute sécurité et fiabilité, quelle que soit leur taille, leur forme, leur matière ou leur surface. Par rapport aux autres préhenseurs du marché, la série FMP génère en moyenne une force d'aspiration 86 % supérieure. RIWAG utilise deux systèmes de préhension Schmalz, chacun composé de huit préhenseurs FMP avec des vannes et des tiges à ressort correspondantes : les portes sont livrées sur des palettes et mesurées dans le système. Le système de préhension les soulève ensuite dans la machine, où elles sont poncées, peintes, séchées, étiquetées et triées. Le deuxième système de préhension place les portes sur les palettes à la fin de la ligne. RIWAG produisant des portes de dimensions variées, la technologie du vide devait également être conçue pour être particulièrement flexible : au lieu de quelques grands points d'aspiration, de nombreux petits sont utilisés sur le préhenseur. Cela permet au préhenseur de saisir de manière fiable les différentes formes. Les vannes ne créent du vide que si nécessaire, aux points requis. La solution est donc particulièrement économe en énergie. Les portes sont manipulées avec une sécurité absolue des processus. Grâce au traitement structuré des pièces, RIWAG a pu atteindre une production hebdomadaire continue et ainsi augmenter sa productivité. Grâce à la solution d'automatisation, l'entreprise utilise désormais moins de solvant et de peinture, ce qui entraîne une réduction des coûts du procédé et un impact environnemental moindre. Tous les participants sont très satisfaits des avancées et des résultats du projet.

Un système de préhension de surface de Schmalz est utilisé dans la nouvelle ligne de traitement de RIWAG.

Un système de préhension de surface de Schmalz est utilisé dans la nouvelle ligne de traitement de RIWAG.

Le système de préhension de surface FMP lève les portes livrées sur des palettes dans la machine CNC.

Le système de préhension de surface FMP lève les portes livrées sur des palettes dans la machine CNC.

Les portes sont poncées, peintes, séchées, étiquetées et triées dans la machine.

Les portes sont poncées, peintes, séchées, étiquetées et triées dans la machine.

Avantages pour le client grâce à la solution de Schmalz

Augmentation de la productivitéL'automatisation garantit une production hebdomadaire stable.
Grande fiabilité des procédésSécurité accrue lors de la manipulation des portes
Réduction des coûts du processusRéduction de la consommation de solvants et de peintures

Produits utilisés dans l'application

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.

TOUS DISPONIBLES : Gain de temps grâce à une disponibilité mondiale maximale
Disponible dans le monde entier. Fiable à long terme : Vous avez besoin de solutions, pas de temps d'attente.

TOUS PRÊTS : Simplicité dans la composition du système
Assemblez facilement. Les composants sont parfaitement adaptés et offrent une compatibilité totale.

TOUT EST CLAIR : Un rendement maximal
Fonctionnalité complète. Prix attractif : Idéal pour les applications standard avec des exigences claires.

En savoir plus sur la gamme de produits préférés Schmalz Select