Schmalz ha eseguito un atterraggio di precisione con il sostegno del progetto. Il sistema funziona senza problemi e ci fa risparmiare tempo e denaro".∼ Remo Albisser, Project Manager Macchine presso RIWAG

La presa a vuoto ad area di Schmalz automatizza la movimentazione delle porte
L'azienda svizzera RIWAG Türen AG si è affermata con successo nel settore delle porte. Per incrementare il rendimento dei suoi processi e aumentare il livello di automazione, l'azienda ha messo in funzione un nuovo sistema di rivestimento a spruzzo. La tecnologia del vuoto di Schmalz gioca un ruolo decisivo: il sistema di presa a vuoto ad area FMP garantisce un handling affidabile delle porte e allo stesso tempo contribuisce a ridurre i costi del processo.
Fatti della storia di successo
Industria | Legno |
---|---|
Pezzo in lavorazione | Porte |
Gruppo di prodotti | Sistemi di presa a vuoto |
Tipo di manipolazione | Handling automatizzato |
Con Schmalz
86
percentuale
maggiore forza di presa
Il cliente: RIWAG Türen AG
RIWAG è stata fondata nel 1943 come falegnameria Rickenbach e Wiget e ha iniziato inizialmente con i lavori di impiallacciatura. La svolta avvenne negli anni '70 con la produzione della prima porta d'ingresso, che gettò le basi per il successo laterale dell'azienda. Dal 2014 l'azienda è gestita dalla terza generazione della famiglia e ha continuato a svilupparsi, con numerose integrazioni del prodotto. Con sede ad Arth, nel Canton Svitto, l'azienda produce un'ampia gamma di porte, tra cui porte esterne e interne, frontali in legno e metallo, porte tagliafuoco, tagliafumo e insonorizzate, oltre a telai e divisori in vetro. RIWAG conta attualmente 75 datori di lavoro e ha più di 100 certificazioni per vari gradi di protezione, come la protezione antincendio e antieffrazione.
La sfida
RIWAG testa e certifica i sistemi di porte in base a diversi criteri, con una fornitura centrale di dati nel reparto di preparazione del lavoro utilizzando il sistema PPS di RIWAG. Le porte attraversano tutte le fasi di produzione in un processo di produzione a misura di lotto 1. L'automazione dei processi era necessaria per far fronte al numero elevato di varianti. L'esigenza di intervento era particolarmente sentita quando si trattava di carteggiare e verniciare le porte, in quanto questa fase veniva precedentemente eseguita in modo manuale da un verniciatore esterno. RIWAG ha confezionato un sistema per automatizzare queste fasi con i costruttori di sistemi R. Wick AG e Robert Bürkle GmbH. Schmalz ha ricevuto l'ordine di fornire la tecnologia del vuoto completa per l'handling automatizzato delle porte.
La soluzione di Schmalz
Schmalz ha utilizzato pinze di presa ad area FMP per il sistema. La FMP è una pinza di presa universale in grado di manipolare i pezzi in modo sicuro e affidabile, indipendentemente dalla misura del pezzo, dalla geometria, dal materiale o dalla superficie. Rispetto alle altre pinze di presa presenti sul mercato, la serie FMP genera una forza di presa mediamente superiore dell'86%. RIWAG utilizza due sistemi di pinze Schmalz, ciascuno composto da otto pinze FMP con valvole e relative aste a molla: Le porte vengono consegnate su pallet e misurate nel sistema. Il sistema di presa le solleva poi nella macchina, dove vengono carteggiate, verniciate, asciugate, etichettate e selezionate. Il secondo sistema di presa riporta le porte sui pallet alla fine della linea. Poiché RIWAG produce porte in molte varianti e con dimensioni diverse, anche la tecnologia del vuoto doveva essere progettata per essere particolarmente flessibile: Invece di pochi punti di aspirazione grandi, sulla pinza di presa funzionano molti punti piccoli. Ciò consente alla pinza di presa di afferrare in modo affidabile le diverse geometrie. Le valvole azionano il vuoto solo in base alle esigenze, nei punti richiesti. Questo rende la soluzione particolarmente efficiente dal punto di vista energetico. Le porte sono gestite con assoluta sicurezza di processo. Grazie al processo strutturato dei pezzi, RIWAG è stata in grado di eseguire un'uscita settimanale continua e quindi di aumentare la produttività. Grazie alla soluzione di automazione, l'azienda utilizza ora meno solvente e vernice. Ciò comporta una riduzione dei costi del processo e un minore impatto ambientale. Tutte le persone coinvolte sono molto soddisfatte dei progressi e dei risultati del progetto.

Un sistema di presa ad area di Schmalz viene utilizzato nella nuova linea di processo di RIWAG.

Il sistema di presa ad area FMP solleva le porte consegnate su pallet nella macchina CNC.

Le porte vengono carteggiate, verniciate, asciugate, etichettate e selezionate nella macchina.