Schmalz

El sistema de planos aspirantes FMP de Schmalz optimiza los procesos de manipulación de puertas

La garra de vacío para superficies de Schmalz automatiza el handling de puertas

La empresa suiza RIWAG Türen AG se ha establecido con éxito en el sector de las puertas. Para aumentar la eficiencia de sus procesos y aumentar el grado de automatización, la empresa ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de recubrimiento por pulverización. La tecnología del vacío de Schmalz juega aquí un papel decisivo: el sistema de planos aspirantes FMP garantiza una manipulación fiable de las puertas y contribuye al mismo tiempo a reducir los costes del proceso.

Los hechos de la historia de éxito

IndustriaMadera
Pieza de trabajoPuertas
Grupo de productosSistemas de ventosas de vacío
Tipo de manipulaciónManipulación automatizada

Con Schmalz

86

por ciento

más fuerza de aspiración

El cliente: RIWAG Türen AG

RIWAG se fundó en 1943 con el nombre de carpintería Rickenbach y Wiget, y al principio comenzó con trabajos de chapado. El gran avance se produjo en la década de 1970 con la fabricación de la primera puerta de entrada, que sentó las bases del éxito posterior de la empresa. Desde 2014, la empresa está dirigida por la tercera generación de la familia y ha seguido desarrollándose, incluyendo numerosas incorporaciones a la cartera de productos. Con sede en Arth, en el cantón de Schwyz, la empresa fabrica una amplia gama de puertas, incluidas puertas exteriores e interiores, frentes de puertas de madera y metal, puertas cortafuegos, cortahumos e insonorizadas, así como marcos y mamparas de vidrio. RIWAG da empleo actualmente a 75 empleados y cuenta con más de 100 certificaciones para diversos tipos de protección, como protección contra incendios y antirrobo.

El desafío

RIWAG prueba y certifica los sistemas de puertas de acuerdo con diversos criterios, con suministro central de datos en el departamento de preparación del trabajo utilizando el sistema PPS propio de RIWAG. Las puertas pasan por todas las fases de producción en un proceso de fabricación de tamaño de lote 1. La automatización de los procesos era necesaria para hacer frente al gran número de variantes. Había que actuar especialmente en el lijado y pintado de las puertas, ya que hasta entonces este paso lo realizaba manualmente un almacén de pintura externo. RIWAG encargó a los constructores de sistemas R. Wick AG y Robert Bürkle GmbH el diseño de un sistema para automatizar estos pasos. Schmalz recibió el encargo de suministrar la tecnología del vacío completa para la manipulación automatizada de las puertas.

Schmalz ejecutó un aterrizaje de precisión con el apoyo al proyecto. El sistema funciona sin problemas y nos ahorra tiempo y dinero.
∼ Remo Albisser, Jefe de Proyecto de Máquinas en RIWAG

Solución de Schmalz

Schmalz utilizó para el sistema planos aspirantes FMP. El plano aspirante FMP es una garra universal que puede manipular piezas de forma segura y fiable independientemente de su tamaño, geometría, material o superficie. En comparación con otras garras del mercado, la serie FMP genera una fuerza de aspiración media un 86% superior. RIWAG utiliza dos sistemas de garras de Schmalz, cada uno de ellos compuesto por ocho garras FMP con válvulas y sus correspondientes émbolos de resorte: Las puertas se suministran en palets y se miden en el sistema. A continuación, el sistema de ventosas las levanta y las introduce en la máquina, donde se lijan, pintan, secan, etiquetan y clasifican. El segundo sistema de ventosas devuelve las puertas a los palets al final de la línea. Dado que RIWAG produce puertas en muchas variantes con diferentes dimensiones, la tecnología del vacío también tuvo que diseñarse para ser especialmente flexible: En lugar de unos pocos puntos de succión grandes, en la garra trabajan muchos pequeños. De este modo, la garra puede sujetar con seguridad las diferentes geometrías. Las válvulas sólo conmutan el vacío según las exigencias en los puntos necesarios. Esto hace que la solución sea especialmente eficiente desde el punto de vista energético. Las puertas se manipulan con absoluta seguridad de proceso. Gracias al proceso estructurado de las piezas, RIWAG pudo ejecutar una salida semanal continua y aumentar así la productividad. Gracias a la solución de automatización, la empresa utiliza ahora menos disolvente y pintura. Esto supone una reducción de los costes del proceso y un menor impacto ambiental. Todos los implicados están muy satisfechos con el progreso y el resultado del proyecto.

En la nueva línea de procesamiento de RIWAG se utiliza un sistema de planos aspirantes de Schmalz.

En la nueva línea de procesamiento de RIWAG se utiliza un sistema de planos aspirantes de Schmalz.

El sistema de planos aspirantes FMP levanta las puertas suministradas en palets y las introduce en la máquina CNC.

El sistema de planos aspirantes FMP levanta las puertas suministradas en palets y las introduce en la máquina CNC.

Las puertas se lijan, pintan, secan, etiquetan y clasifican en la máquina.

Las puertas se lijan, pintan, secan, etiquetan y clasifican en la máquina.

Ventajas para el cliente gracias a la solución de Schmalz

Aumento de la productividadLa automatización garantiza una producción semanal estable
Alta fiabilidad del procesoMayor seguridad en la manipulación de las puertas
Reducción de los costes del procesoMenor consumo de disolventes y pinturas

Productos utilizados en la aplicación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select