Schmalz

  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA

Sistema ventosas vacío superficies FXP/FMP

Ventosas universales para la manipulación de las más diversas piezas

Los sistemas de planos aspirantes FXP y FMP garantizan máxima flexibilidad en los ciclos de manipulación automatizados. Con una sola ventosa, resulta posible el paletizado automatizado, el despaletizado, la preparación para el suministro y la clasificación de las mercancías más diversas y de las dimensiones más diversas. Se pueden manipular piezas de diferentes materiales tales como, cartón, madera, chapa (seca) y plástico, con como sin recortes.

Consultas de productos
Potencia superior

La serie FXP/FMP de Schmalz genera una fuerza de aspiración un 86 % superior, por término medio, a la de otras garras comparables del mercado

Gran flexibilidad

Manipulación de piezas a partir de 20 mm de ancho, independientemente del material, la geometría, la superficie y la posición

Alta eficiencia energética

La optimización del flujo hace un uso más eficiente de la energía empleada, lo que reduce de forma sostenible los costes de explotación

Manipulación dinámica

Máxima aceleración del proceso y mínimos costes del sistema mediante el uso de robots más pequeños

Bajo nivel sonoro

Funcionamiento silencioso con un nivel sonoro de sólo 74 dB(A)

Su configuración individual

Los sistemas de ventosas de planos aspirantes FXP/FMP están especialmente adaptados a sus aplicaciones. Póngase en contacto con nosotros y reciba una oferta a medida.

Solicitud de producto
Diseño
  • Perfil básico de aluminio (1) con ranuras en T laterales para sensores y guía de aire integrada para separación de piezas
  • Booster de vacío (2) para acelerar la evacuación; lámina de válvulas (3) para un cambio rápido de tipo y tamaño de la válvula
  • Elemento de hermetizado (4): ventosa insertable o espuma de sellado con película adhesiva
  • Válvula de vacío integrada opcional (5) para una evacuación rápida y un gran volumen de aspiración
  • Tapa final con integración de funciones (6): conexión de aire comprimido, vacuómetro; vacuestato y válvulas de control opcionales
  • Tipo FXP con eyector multietapa integrado; tipo FMP con tubo de conexión (7) para la generación de vacío externo
Industrias
  • •Universal
Información adicional
Historia de éxito

Productos

Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.