Elementos de hermetizado flexibles y rápidamente cambiables
La esponja hermetizante y las ventosas se pueden sustituir fácil y rápidamente por lámina adhesiva optimizada y la función Push-in.
Esponja hermetizante con lámina adhesiva de cambio rápido
- Óptima capacidad de adaptación
- Rápido retroceso para tiempos de ciclo cortos
- Se cambia sin dejar residuos adhesivos y sin necesidad de limpieza de la chapa
- Adecuado para piezas con ancho a partir de 20 mm (en el diseño con 5 hileras de aspiración, bajo consulta)
- Opcionalmente con estera filtrante
- Opcionalmente, con capa protectora SU para la manipulación sin huellas de piezas delicadas
Ventosas con función Push-in
- Compensación de alturas y efecto de amortiguación óptimos
- Se cambian rápidamente mediante el mecanismo de encaje (Push-in)
- Diámetros 20 mm y 40 mm
- En silicona conforme con FDA
- Opcionalmente con filtro de encaje
Ayuda para la elección
| Características de aplicación | Esponja hermetizante | Ventosas |
|---|---|---|
| Piezas estables como p. ej. placas, chapas, tablones, perfiles y palets | ✓ | |
| Piezas flexibles como p. ej. cajas de cartón, sacos, bolsas y bandejas | ✓ | |
| Piezas alargadas como p. ej. barras, perfiles, tablones | ✓ | |
| Piezas con superficie rugosa o estructurad | ✓ | |
| Manipulación de capas de producto de menor tamaño, como p. ej. tarros (abiertos o cerrados) y latas con borde en todo el perímetro | ✓ |
.jpg)
.jpg)