Remplacement aisé et rapide des joints
Mousse d'étanchéité et ventouses se remplacent rapidement et aisément grâce à une feuille adhésive optimisée et la fonction « push in ».
Mousse d'étanchéité avec feuille adhésive à changement rapide
- Capacité d'adaptation optimale
- Retour rapide pour des temps de cycle courts
- Remplacement sans restes de colle et sans nettoyage de la tôle
- Idéal pour les pièces à partir de 20 mm de large (pour les modèles avec 5 rangées d'aspiration, sur demande)
- Avec natte de filtrage en option
- En option : avec couche de protection SU pour une manipulation sans empreinte de pièces délicates
Ventouses avec fonction « push in »
- Compensation de la hauteur et effet d’amortissement optimaux
- Remplacement rapide grâce au mécanisme d'insertion (« push in »)
- Diamètre : 20 et 40 mm
- En silicone conforme à la réglementation de la FDA
- Avec filtre emboîtable en option
Aide à la sélection
| Caractéristiques d'application | Mousse d'étanchéité | Ventouses |
|---|---|---|
| Pièces intrinsèquement stables telles que les plaques, tôles, planches, profilés et palettes, entre autres | ✓ | |
| Pièces souples tels que les cartons, sacs, sachets et casiers | ✓ | |
| Pièces longilignes telles que les plinthes, profilés et planches | ✓ | |
| Pièces à surface rudes ou structurée | ✓ | |
| Manipulation de petites couches de produits tels que les verres (ouverts ou fermés) et les conserves avec un bord circulaire | ✓ |
.jpg)
.jpg)