Flexible und schnell wechselbare Dichtelemente
Dichtschaum und Sauggreifer lassen sich durch optimierte Klebefolie und Push-in-Funktion einfach und schnell wechseln.
Dichtschaum mit Schnellwechsel-Klebefolie
- Optimale Anpassungsfähigkeit
- Schnelle Rückstellung für kurze Zykluszeiten
- Ohne Kleberrückstände und ohne Blechreinigung auszutauschen
- Für Werkstücke ab 20 mm Breite geeignet (bei Ausführung mit 5 Saugreihen, auf Anfrage)
- Optional mit Filtermatte
- Optional mit SU-Schutzschicht zur abdruckfreien Handhabung empfindlicher Werkstücke
Sauggreifer mit Push-in-Funktion
- Optimaler Höhenausgleich und Dämpfungseffekt
- Mittels Steckmechanismus (Push-in) schnell auszutauschen
- Durchmesser 20 mm und 40 mm
- Aus FDA-konformem Silikon
- Optional mit Einsteckfilter
Auswahlhilfe
| Anwendungsmerkmale | Dichtschaum | Sauggreifer |
|---|---|---|
| Eigenstabile Werkstücke wie z. B. Platten, Bleche, Bretter, Profile und Paletten | ✓ | |
| Flexible Werkstücke wie z. B. Kartonagen, Säcke, Beutel und Trays | ✓ | |
| Längliche Werkstücke wie z. B. Leisten, Profile, Bretter | ✓ | |
| Werkstücke mit rauer bzw. strukturierter Oberfläche | ✓ | |
| Handhabung von kleineren Produktlagen wie z. B. Gläser (offen oder geschlossen) und Dosen mit umlaufendem Rand | ✓ |
.jpg)
.jpg)