Elementi di tenuta flessibili e rapidi da sostituire
Sostituzione semplice e rapida del foam di tenuta e delle ventose grazie a pellicola adesiva ottimizzata e funzione push-in.
Foam di tenuta e pellicola adesiva di sostituzione rapida
- Ottimale adattabilità
- Ritorno rapido per brevi tempi ciclo
- La sostituzione non implica residui di colla o pulizia della lamiera
- Idonea a pezzi di larghezza a partire da 20 mm (per esecuzione con 5 file di ventose, su richiesta)
- Opzionale con elemento filtrante
- Disponibile anche l’opzione dello strato protettivo SU per la movimentazione di pezzi delicati senza lasciare alcuna traccia
Ventosa con funzione push-in
- Compensazione in altezza e ammortizzamento ottimali
- Di rapida sostituzione grazie a meccanismo di innesto (push-in)
- Diametro 20 mm e 40 mm
- In silicone conforme ai requisiti FDA
- Opzionale con filtro a innesto
Aiuto alla scelta
| Caratteristiche di utilizzo | Foam di tenuta | Ventosa |
|---|---|---|
| Pezzi rigidi quali ad es. piastre, lamiere, assi, profili e pallet | ✓ | |
| Pezzi flessibili quali ad es. cartoni, sacchi, sacchetti e vassoi | ✓ | |
| Pezzi allungati quali ad es. barre, profili, assi | ✓ | |
| Pezzi con superficie ruvida o strutturata | ✓ | |
| Movimentazione di strati di prodotti di piccole dimensioni quali ad es. vasetti di vetro (aperti o chiusi) e lattine con bordo circolare | ✓ |
.jpg)
.jpg)