Schmalz

Flexible, Quick-Change Sealing Elements

Sealing foam and suction cups can be changed quickly and easily due to the optimized adhesive film and the push-in function.

Sealing Foam with Quick-Change Adhesive Film

  • Optimal adjustment capabilities

  • Quick rebound for short cycle times

  • Replaceable without adhesive residue and without the need to clean the sheet

  • Intended for workpieces wider than 20 mm (in the design with 5 suction rows, on request)

  • With optional filter mat

  • Available as an option with SU protective layer for mark-free handling of sensitive workpieces

Suction Cups with Push-in Function

  • Optimal height compensation and damping effect

  • Quick replacement due to the push-in mechanism

  • Diameters 20 mm and 40 mm

  • Made from FDA-compliant silicone

  • With optional insert filter

Selection Aid

Application features

Sealing foam

Suction cups

Rigid workpieces such as sheets, metal sheets, boards, sections and pallets

✓

 

Flexible workpieces such as cardboard boxes, sacks, bags and trays

 

✓

Elongated workpieces such as strips, sections, boards

✓

 

Workpieces with rough and structured surface

✓

 

Handling of smaller product layers such as jars (open or closed) and cans with a continuous edge

✓

 

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.