Schmalz

Flexible, Quick-Change Sealing Elements

Sealing foam and suction cups can be changed quickly and easily due to the optimized adhesive film and the push-in function.

Sealing Foam with Quick-Change Adhesive Film

  • Optimal adjustment capabilities

  • Quick rebound for short cycle times

  • Replaceable without adhesive residue and without the need to clean the sheet

  • Intended for workpieces wider than 20 mm (in the design with 5 suction rows, on request)

  • With optional filter mat

  • Available as an option with SU protective layer for mark-free handling of sensitive workpieces

Suction Cups with Push-in Function

  • Optimal height compensation and damping effect

  • Quick replacement due to the push-in mechanism

  • Diameters 20 mm and 40 mm

  • Made from FDA-compliant silicone

  • With optional insert filter

Selection Aid

Application features

Sealing foam

Suction cups

Rigid workpieces such as sheets, metal sheets, boards, profiles and pallets

✓

 

Flexible workpieces such as cardboard boxes, sacks, bags and trays

 

✓

Elongated workpieces such as strips, profiles, boards

✓

 

Workpieces with rough and structured surface

✓

 

Handling of smaller product layers such as jars (open or closed) and cans with a continuous edge

✓

 

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.