Schmalz

  • ARTICLES DE FIN DE SÉRIE

Système de préhension de surface par le vide FXP/FMP

Préhenseur universel pour la manipulation de pièces extrêmement diverses

Les systèmes de préhension de surface par le vide FXP et FMP garantissent une flexibilité maximale des processus de manipulation automatisés. Un seul préhenseur permet la palettisation, dépalettisation, préparation de commandes et tri automatiques de produits les plus divers aux dimensions les plus variées. Des pièces de toutes matière comme le carton, le bois, la tôle (sèche) ou le plastique avec ou sans évidements peuvent être manipulées.

Demande de produit
Une puissance supérieure

La série FXP/FMP de Schmalz génère une force d'aspiration supérieure de 86 % en moyenne à celle des préhenseurs comparables du marché

Flexibilité unique

Manipulation de pièces à partir de 20 mm de large, indépendamment du matériau, de la géométrie, de la surface et de la position

Grande performance énergétique

L'optimisation du flux permet une utilisation plus efficace de l'énergie utilisée, ce qui réduit durablement les coûts d'exploitation

Manipulation dynamique

Accélération maximale des processus et coûts minimaux du système grâce à l'utilisation de robots plus petits

Faible niveau sonore

Fonctionnement silencieux avec un niveau sonore de seulement 74 dB(A)

Votre configuration individuelle

Les systèmes de préhension de surface par vide FXP/FMP sont spécialement adaptés à vos applications. Contactez-nous et recevez une offre sur mesure.

Demande de produit
Composition
  • Profilé de base en aluminium (1) avec rainures latérales en T pour les capteurs ainsi qu'un guidage d'air intégré pour la séparation
  • Amplificateur de vide (2) pour une évacuation plus rapide ; plaque de vanne (3) pour un changement rapide du type et de la taille de la vanne.
  • Élément d'étanchéité (4) : ventouse avec fonction push-in ou mousse d'étanchéité avec film adhésif
  • Soupape à vide intégrée en option (5) pour une évacuation rapide et un volume d'aspiration élevé
  • Carter avec intégration des fonctions (6) : raccord d'air comprimé, manomètre à vide ; vacuostat et vannes de commande en option
  • Type FXP avec éjecteur multi-étages intégré ; type FMP avec tubulure de raccordement (7) pour génération de vide externe
Secteurs
  • Usage général
Informations complémentaires
Témoignages de réussite

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.

Produits

Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier