Schmalz

  • ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE

Sistema di presa a vuoto su superfici FXP/FMP

Pinza di presa universale per la movimentazione di pezzi diversi

I sistemi di presa a vuoto su superfici FXP e FMP garantiscono la massima flessibilità nei processi di movimentazione automatici. Con soltanto una ventosa sono possibili la pallettizzazione, la depallettizzazione, il confezionamento e la selezione automatica delle merci più diverse di svariate dimensioni. Possono essere movimentati pezzi di diversi materiali come cartone, legno, lamiera (asciutta) e plastica con e senza cavità.

Inchiesta sul prodotto
Potenza superiore

La serie FXP/FMP di Schmalz genera una forza di presa superiore in media dell'86 % rispetto alle pinze di presa comparabili sul mercato

Flessibilità unica

Manipolazione di pezzi a partire da 20 mm di larghezza, indipendentemente da materiale, geometria, superficie e posizione

Alta efficienza energetica

L'ottimizzazione del flusso fa un uso più efficiente dell'energia impiegata, il che riduce in modo sostenibile i costi operativi

Manipolazione dinamica

Massima accelerazione del processo e costi minimi del sistema grazie all'uso di robot più piccoli

Basso livello sonoro

Funzionamento a bassa rumorosità con un livello sonoro di soli 74 dB(A)

Configurazione individuale

I sistemi di presa a vuoto ad area FXP/FMP sono adattati in modo speciale alle vostre applicazioni. Contattateci e riceverete un'offerta su misura.

Richiesta di prodotto
Struttura
  • Profilo di base in alluminio (1) con scanalature a T laterali per i sensori e guida d'aria integrata per la separazione
  • Booster di vuoto (2) per un’evacuazionepiù rapida; pellicola della valvola (3) per il cambio rapido e della dimensioni della valvola
  • Elemento di tenuta (4): ventosa con funzione push-in o schiuma sigillante con film adesivo
  • Valvola per il vuoto integrata opzionale (5) per un'evacuazione veloce e un alto volume di aspirazione
  • Coperchio terminale con integrazione delle funzioni (6): attacco aria compressa, vacuometro; vacuostato e valvole di controllo opzionali
  • Tipo FXP con eiettore multistadio integrato; tipo FMP con tubo di collegamento (7) per la generazione di vuoto esterno
Industrie
  • Universale
Informazioni aggiuntive
Storia di successo

Videos

Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.

Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.

Prodotti

Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello