Schmalz

  • POZYCJA DO WYCOFANIA

Chwytaki powierzchniowe FMP

Powierzchnia ssania (dł. x szer.) od 442 x 130 mm do 1,432 x 130 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Podłączenie elektrycznych generatorów podciśnienia umożliwia uzyskanie dużych przepływów objętościowych i podciśnienia do -0,8 bara przy niskich kosztach eksploatacji

Wzmacniacz podciśnienia zintegrowany z profilem podstawowym zapewnia szybką ewakuację i krótkie cykle

Chwytak może być optymalnie dostosowany do aplikacji dzięki wybieranemu elementowi uszczelniającemu (przyssawka lub pianka uszczelniająca)

Zawory przepływowe (SVK) idealne do porowatych detali; opory przepływu (SW) dla gładkich powierzchni i procesów obrotowych > 45

Intelligent FMP-i version with condition monitoring functions and communication interfaces for monitoring and controlling the entire production process

Indywidualna konfiguracja użytkownika

Podciśnieniowe systemy chwytania powierzchniowego FXP/FMP są specjalnie adaptowane do aplikacji. Skontaktuj się z nami i otrzymaj ofertę wykonaną na zamówienie.

Żądanie produktu
Projekt
  • Aluminiowy profil podstawowy (1) z bocznymi rowkami teowymi na czujniki oraz zintegrowaną prowadnicą powietrza do separacji; możliwe są różne długości chwytaków
  • Wzmacniacz próżniowy (2) do szybszej ewakuacji; folia zaworowa (3) do szybkiej wymiany typu i rozmiaru zaworu
  • Element uszczelniający (4) Przyssawka z funkcją push-in lub pianka uszczelniająca z folią samoprzylepną
  • Opcjonalnie zintegrowany zasuwany zawór podciśnieniowy (5): szybka ewakuacja i wysoka wydajność ssania
  • Kołpak końcowy ze zintegrowanymi funkcjami (6): przyłącze sprężonego powietrza, miernik podciśnienia; opcjonalnie przełącznik podciśnienia i zawory sterujące
  • Przyłącze (7) do zewnętrznego wytwarzania próżni
Dane techniczne
  • Przyłącze do zewnętrznego wytwarzania podciśnienia
  • Element uszczelniający: pianka uszczelniająca lub przyssawka
Branże
  • •Uniwersalne
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
Historie sukcesu

Filtruj wyniki

Length L
Valve type
Sealing element
Material type
Additional function area gripper
Additional function area gripper
Product family
Industry sector

1 - 10 z 210 wyników

  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FMP-i-SW70 442 3R18 O20 V0

Część nr.: 10.01.38.06809

Intelligent area gripping system for external vacuum generation and flow resistors

Branże: Uniwersalne

Length L442 (mm)
Length L1446 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 20 mm
Shape fittingsPillar straight, Ø 32
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Max. air consumption blow-off800 (l/min)
Construction vacuum switchNormally open
Weight2.8 (kg)
Product familyFMP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FMP-i-SVK 442 3R18 O20 V0 G32

Część nr.: 10.01.38.06743

Intelligent area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves

Branże: Uniwersalne

Length L442 (mm)
Length L1446 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 20 mm
Shape fittingsStraight
Outside diameter D32 (mm)
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Max. air consumption blow-off800 (l/min)
Construction vacuum switchNormally open
Weight2.8 (kg)
Product familyFMP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FMP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0

Część nr.: 10.01.38.06818

Intelligent area gripping system for external vacuum generation and flow resistors

Branże: Uniwersalne

Length L442 (mm)
Length L1446 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R54
Shape fittingsStraight
Outside diameter D32 (mm)
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Max. air consumption blow-off800 (l/min)
Construction vacuum switchNormally open
Weight3.4 (kg)
Product familyFMP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FMP-i-SVK 442 3R54 SPB2-40P V0 G32

Część nr.: 10.01.38.06752

Intelligent area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves

Branże: Uniwersalne

Length L442 (mm)
Length L1446 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R54
Shape fittingsStraight
Outside diameter D32 (mm)
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Max. air consumption blow-off800 (l/min)
Construction vacuum switchNormally open
Weight3.4 (kg)
Product familyFMP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FMP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0

Część nr.: 10.01.38.07441

Intelligent area gripping system for external vacuum generation and flow resistors

Branże: Uniwersalne

Length L1234 (mm)
Length L11238 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 20 mm
Shape fittingsStraight
Outside diameter D60 (mm)
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Max. air consumption blow-off800 (l/min)
Construction vacuum switchNormally open
Weight5.7 (kg)
Product familyFMP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FMP-i-SVK 1234 3R18 O20 V0 G60

Część nr.: 10.01.38.07436

Intelligent area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves

Branże: Uniwersalne

Length L1234 (mm)
Length L11238 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 20 mm
Shape fittingsStraight
Outside diameter D60 (mm)
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Max. air consumption blow-off800 (l/min)
Construction vacuum switchNormally open
Weight5.8 (kg)
Product familyFMP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FMP-i-SW140 1234 3R54 SPB2-40P V0

Część nr.: 10.01.38.07442

Intelligent area gripping system for external vacuum generation and flow resistors

Branże: Uniwersalne

Length L1234 (mm)
Length L11238 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R54
Shape fittingsStraight
Outside diameter D60 (mm)
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Max. air consumption blow-off800 (l/min)
Construction vacuum switchNormally open
Weight7.5 (kg)
Product familyFMP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FMP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0 G60

Część nr.: 10.01.38.07415

Intelligent area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves

Branże: Uniwersalne

Length L1234 (mm)
Length L11238 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R54
Shape fittingsStraight
Outside diameter D60 (mm)
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Max. air consumption blow-off800 (l/min)
Construction vacuum switchNormally open
Weight7.5 (kg)
Product familyFMP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FMP-SW70 442 3R18 O20 G32

Część nr.: 10.01.38.00433

Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy do zewnętrzne wytwarzanie próżni z Opory przepływu

Branże: Uniwersalne

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 20 mm
Shape fittingsStraight
Outside diameter D32 (mm)
Weight2 (kg)
Product familyFMP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FMP-SW70 442 3R18 O10O10 F G32

Część nr.: 10.01.38.00428

Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy do zewnętrzne wytwarzanie próżni z Opory przepływu

Branże: Uniwersalne

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 2 x 10 mm
Additional function area gripperFilter
Shape fittingsStraight
Outside diameter D32 (mm)
Weight2 (kg)
Product familyFMP

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.