Schmalz

Robot podnosi półfabrykat za pomocą chwytaka wieloprzyssawkowego i umieszcza go przed szlifierką.

Zautomatyzowana obsługa drzwi z chwytakiem wielkopowierzchniowym

Josko, renomowany producent okien i drzwi, we współpracy z firmą Schmalz opracował wysoce zautomatyzowane rozwiązanie dla efektywnej obsługi ciężkich paneli bramy. Dzięki innowacyjnemu chwytakowi wieloprzyssawkowemu i w pełni automatycznej integracji z robotem możliwe jest przetwarzanie do 80 paneli bramy dziennie. To innowacyjne rozwiązanie zmniejsza obciążenie pracowników, zwiększa stopień automatyzacji i poprawia niezawodność procesu.

Fakty historii sukcesu

PrzemysłDrewno
Obrabiany przedmiotSkrzydła bramy
Grupa produktówChwytaki wieloprzyssawkowe
Rodzaj obsługiZautomatyzowana obsługa

Ze Schmalz

80

skrzydła bramy

dziennie

Klient: Josko Fenster und Türen GmbH

Firma Josko, ekspert w dziedzinie bram i okien, została założona w 1960 roku jako jednoosobowa stolarnia. W 2022 roku Josko wygenerowało obrót w wysokości 215 milionów euro, zatrudniając ponad 1000 pracowników. W swojej siedzibie w Kopfing im Innkreis w Górnej Austrii Josko produkuje dziś okna z drewna, tworzywa sztucznego/aluminium i aluminium, bramy domowe i wewnętrzne na powierzchni 39 000 metrów kwadratowych.

Wyzwanie

Przed wprowadzeniem rozwiązania firmy Schmalz przenoszenie ciężkich paneli bramy wewnętrznej stanowiło dla pracowników firmy Josko nie lada wyzwanie. Panele bramy, które ważyły do 100 kilogramów, nie mogły być przenoszone przez jedną osobę, a obsługa przez dwie osoby była zbyt uciążliwa fizycznie. Chociaż firma Josko dysponowała już rozwiązaniami dla obsługi ręcznej, które umożliwiały wykonywanie tak ciężkiej pracy, nie były dostępne części zamienne do starzejącego się urządzenia do obracania na szlifierce, więc Josko szukała ogólnego rozwiązania, które zmniejszyłoby obciążenie pracą i jednocześnie zwiększyło poziom automatyzacji produktu.

Nowa konstrukcja systemu ma na celu zmniejszenie nakładu pracy naszych specjalistów i zwiększenie stopnia automatyzacji.
∼ Rainer Plöckinger, brygadzista bram wewnętrznych w lokalizacji Kopfing

Rozwiązanie Schmalza

Zamiast starego urządzenia do obracania na szlifierce, Josko wprowadził nowy system składający się z dwóch robotów KUKA i szlifierki WEBER KSF. Pierwszy robot pobiera półfabrykat bramy ze stosu i umieszcza go na przenośniku taśmowym przed szlifierką. Skrzydło bramy przechodzi przez maszynę w celu kalibracji i szlifowania powierzchni. Następnie drugi robot podnosi poddany procesowi półfabrykat i umieszcza go na stojaku. Pierwszy robot podnosi go ponownie, obraca skrzydło bramy i przenosi z powrotem do szlifierki w celu procesu obróbki drugiej połowy. Obwody robotów są wyposażone w chwytaki wieloprzyssawkowe SPZ firmy Schmalz, które zapewnią bezpieczny chwyt skrzydeł bramy. Te chwytaki wieloprzyssawkowe zostały specjalnie dostosowane do wymogów firmy Josko i są projektowe w taki sposób, aby zapewniały optymalną powierzchnię chwytania skrzydeł bramy, a jednocześnie były wystarczająco lekkie, aby umożliwić szybkie ruchy. Pająki przyssawkowe są oparte na systemie chwytakowym FMP-S z uszczelnieniem piankowym. Ten system chwytakowy jest szczególnie odpowiedni do ciężkich i szorstkich przedmiotów obrabianych, a pianka uszczelniająca zapewni bezpieczne uszczelnienie i pewny chwyt bez uszkadzania przedmiotu obrabianego. Generowanie podciśnienia odbywa się poprzez złącze do sieci sprężonego powietrza i jest kontrolowane przez zawory regulacyjne. Dzięki zintegrowanemu monitorowaniu systemu i technologii czujników, chwytak wieloprzyssawkowy działa z absolutną niezawodnością procesu. Dzięki rozwiązaniu chwytakowemu firmy Schmalz, w ciągu ośmiogodzinnej zmiany przenoszonych jest około 70 do 80 paneli bramy dziennie, bez konieczności wykonywania przez pracowników uciążliwych czynności, takich jak przenoszenie ciężkich elementów. Poszczególne wymiary paneli bramy można łatwo wybrać za pomocą wyświetlacza, co eliminuje konieczność ręcznego programowania i ogranicza potencjalne źródła błędów. Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązanie firmy Schmalz umożliwia firmie Josko efektywny i ergonomiczny proces obróbki paneli bramy, co prowadzi do wzrostu produktywności i zadowolenia pracowników.

Chwytak wieloprzyssawkowy utrzymuje panele bramy o długości do trzech metrów i wadze do 100 kilogramów.

Chwytak wieloprzyssawkowy utrzymuje panele bramy o długości do trzech metrów i wadze do 100 kilogramów.

Rozwiązanie dla obsługi działa w pełni automatycznie w połączeniu z robotem KUKA.

Rozwiązanie dla obsługi działa w pełni automatycznie w połączeniu z robotem KUKA.

Szlifierka wygładza od 70 do 80 paneli bramy dziennie z przodu i z tyłu.

Szlifierka wygładza od 70 do 80 paneli bramy dziennie z przodu i z tyłu.

Dzięki zasadzie modułowej, chwytak wieloprzyssawkowy może być adaptowany do indywidualnych wymogów.

Dzięki zasadzie modułowej, chwytak wieloprzyssawkowy może być adaptowany do indywidualnych wymogów.

Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz

ErgonomicznieW pełni zautomatyzowane rozwiązania uwalniają pracowników od uciążliwych zadań ręcznych
EfektywnośćRozwiązanie umożliwia ciągłą pracę z dużą pojemnością produkcyjną.

Produkty używane w aplikacji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select